23:17:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2205-2RS-TVH>N
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 12,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 209 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,500 1/min | Vitesse limite |
≈m | 155 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 30.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 46.4 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 43.596 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 45.27 mm | Gorge alésage bague extérieure |
d1 | 32.9 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
d2 | 30.7 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.27 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.36 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.65 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.47 | Facteur de sécurité statique |